Pinza per alloggiamento giunto
![](/fileadmin/_processed_/6/0/csm_ZIM_BIL_SYS_KOMP4046-A__SALL__AIN__V1_9c9d4b90a6.png)
Obiettivo
In una catena di montaggio per l'alloggiamento della trasmissione, diversi componenti della trasmissione andavano caricati e scaricati da supporti per pallet e stazioni di montaggio.
Soluzione
Come soluzione è stata impiegata una pinza doppia per pezzi in lavorazione diversi. È stata utilizzata la pinza parallela standard GP400 di Zimmer Group con ganasce dal contorno specifico per il pezzo.
Highlights e dati tecnici
- IP40
- Pneumatici
- Presa esterna
- Dispositivo di sicurezza della forza di presa per molla
Dati tecnici
Tipo di alimentazione | PNEU |
Forza di presa max. | 8400 [N] |
Progetto pinza | FORM |
Sicurezza di presa | FED |
Corsa max. | 60 [mm] |
Classe IP | IP40 |
Peso del sistema | 35 [kg] |
Peso del pezzo max. | 15 [kg] |
Temperatura del pezzo max. | 80 [°C] |
Componenti standard integrati